SZW-40K-12VDC
Electric Solenoid Valves
Stainless Steel
Normally Open
CAD모델 선택
{esvalves/stainless20steel/normally20open/1-12f22220valves20n2fo.prj},{NB=SZW-40K-12VDC},{SKU=SZW-40K-12VDC},{POSITION=NO},{PORT_SIZE=1-1/2\" Female NPT},{VOLTAGE=12V DC},{BODY_MATERIAL=Stainless Steel 304},{COMPONENTS=Stainless Steel},{SEAL_MATERIAL=Viton® Diaphragm},{ORIFICE_SIZE=40 mm},{TEMP_RANGE=15 to 250° F / -10 to 120°C},{PRESSURE_RANGE=0 - 90 PSI (No Minimum Pressure)},{FLOW_RATE=Cv 29 (Appx 220 GPM @ 60 PSI)},{POWER=40 Watts / 3.25 Amps},{COIL_CONNECTION=DIN 43650A},{WEIGHT=5 lbs 3 oz},{SUITABLE_MEDIA=*Water - Air - Fuel - *Etc},{LINK=https://www.electricsolenoidvalves.com/1-1-2-12v-dc-stainless-steel-solenoid-valve-normally-open/},{DEFAULTSORTATTR=112}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
SKU
SZW-40K-12VDC
SZW-40K-12VDC
POSITION
NO
PORT_SIZE
1-1/2" Female NPT
VOLTAGE
12V DC
12V DC
BODY_MATERIAL
Stainless Steel 304
Stainless Steel 304
COMPONENTS
Stainless Steel
SEAL_MATERIAL
Viton® Diaphragm
ORIFICE_SIZE
40 mm
mm
TEMP_RANGE
15 to 250° F / -10 to 120°C
PRESSURE_RANGE
0 - 90 PSI (No Minimum Pressure)
FLOW_RATE
Cv 29 (Appx 220 GPM @ 60 PSI)
POWER
40 Watts / 3.25 Amps
40 Watts / 3.25 Amps
COIL_CONNECTION
DIN 43650A
WEIGHT
5 lbs 3 oz
SUITABLE_MEDIA
*Water - Air - Fuel - *Etc
LINK
https://www.electricsolenoidvalves.com/1-1-2-12v-dc-stainless-steel-solenoid-valve-normally-open/
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
미리보기