BVS5CE-XR22-J
Electric Solenoid Valves
Ball Valves
Stainless Steel
CAD모델 선택
{esvalves/ball20valves/stainless20steel/32f4272720valves.prj},{NB=BVS5CE-XR22-J},{SKU=BVS5CE-XR22-J},{PORT_SIZE=3/4\" Female NPT},{WIRING_TYPE=XR22 - 2 Wire Auto Return},{VOLTAGE=9 to 24V AC},{BODY_MATERIAL=304 Stainless Steel},{BALL_SEAT=PTFE},{GEARS=Metal},{BORE_TYPE=Full},{FLOW=Bi-Directional},{COMPONENTS=Stainless Steel},{SEAL_MATERIAL=EPDM},{ORIFICE_SIZE=20},{TEMP_RANGE=15 to 250° F / -10 to 120°C},{PRESSURE_RANGE=0 - 185 PSI (No Minimum)},{MAX_TORQUE=2 Nm},{POWER=500 mA while actuated},{COIL_CONNECTION=Lead Wires},{SUITABLE_MEDIA=*Water - Air - Fuel - *Etc},{ENCLOSURE_RATING=IP67 (NEMA 4 equivalent)},{LIFE_EXPECTANCY=70,000 Cycles}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
SKU
BVS5CE-XR22-J
BVS5CE-XR22-J
PORT_SIZE
3/4" Female NPT
WIRING_TYPE
XR22 - 2 Wire Auto Return
XR22 - 2 Wire Auto Return
VOLTAGE
9 to 24V AC
9 to 24V AC
BODY_MATERIAL
304 Stainless Steel
BALL_SEAT
PTFE
GEARS
Metal
BORE_TYPE
Full
FLOW
Bi-Directional
COMPONENTS
Stainless Steel
SEAL_MATERIAL
EPDM
ORIFICE_SIZE
20
mm
TEMP_RANGE
15 to 250° F / -10 to 120°C
PRESSURE_RANGE
0 - 185 PSI (No Minimum)
MAX_TORQUE
2 Nm
POWER
500 mA while actuated
COIL_CONNECTION
Lead Wires
SUITABLE_MEDIA
*Water - Air - Fuel - *Etc
ENCLOSURE_RATING
IP67 (NEMA 4 equivalent)
LIFE_EXPECTANCY
70,000 Cycles
LINK
https://www.electricsolenoidvalves.com/3-4-stainless-Steel-motorized-electric-ball-valve-2-wire-auto-return/
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
미리보기