231Y-6-110VAC
Electric Solenoid Valves
Brass Valves
3 Way Solenoid Valves
CAD모델 선택
{esvalves/brass20valves/320way20solenoid20valves/12f42727203-way20valve.prj},{NB=231Y-6-110VAC},{SKU=231Y-6-110VAC},{PORT_SIZE=1/4\" Female NPT},{VOLTAGE=110V AC},{BODY_MATERIAL=Brass},{COMPONENTS=Stainless Steel},{SEAL_MATERIAL=NBR},{ORIFICE_SIZE=1.5},{TEMP_RANGE=25 to 195° F / -5 to 90°C},{PRESSURE_RANGE=0 - 115 PSI},{FLOW_RATE=Cv 0.21 (Appx 1.5 GPM @ 60 PSI)},{POWER=22 Watts},{COIL_CONNECTION=DIN 43650A},{WEIGHT=14 oz},{SUITABLE_MEDIA=*Water - Air - Fuel - *Etc},{LINK=https://www.electricsolenoidvalves.com/1-4-3-way-110v-ac-electric-solenoid-valve/},{DEFAULTSORTATTR=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
SKU
231Y-6-110VAC
231Y-6-110VAC
PORT_SIZE
1/4" Female NPT
VOLTAGE
110V AC
110V AC
BODY_MATERIAL
Brass
COMPONENTS
Stainless Steel
SEAL_MATERIAL
NBR
ORIFICE_SIZE
1.5
mm
TEMP_RANGE
25 to 195° F / -5 to 90°C
25 to 195° F / -5 to 90°C
PRESSURE_RANGE
0 - 115 PSI
0 - 115 PSI
FLOW_RATE
Cv 0.21 (Appx 1.5 GPM @ 60 PSI)
POWER
22 Watts
22 Watts
COIL_CONNECTION
DIN 43650A
WEIGHT
14 oz
SUITABLE_MEDIA
*Water - Air - Fuel - *Etc
LINK
https://www.electricsolenoidvalves.com/1-4-3-way-110v-ac-electric-solenoid-valve/
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
미리보기